VarioFlow plus Rozšířené spektrum použití - i pro velmi suchá prostředí s relativní vlhkostí vzduchu pouhých 0,5 % Zjistěte více Tachometr VarioFlowplus Nyní je ještě rychlejší - 120 m/min. Pracovnice se dívá na řetězový dopravník VarioFlow plus Running your products quickly in three dimensions: that moves us. VarioFlow přepravuje čočky s vyšší produktivitou díky konektivitě na pracovišti. VarioFlow plus v odvětví výroby brýlových čoček

Prohlédněte si efektivní způsob přepravy čoček na pracoviště pro ruční zpracování.

Přehrát video

BOOST YOUR PRODUCTION with the VarioFlow plus chain conveyor system.

Dnes jsou požadavky uživatelů na dopravu dílů náročnější než kdy dříve. Se systémem VarioFlow plus vám Bosch Rexroth nabízí vysoce výkonný, standardizovaný a univerzální systém řetězových dopravníků. Navrhněte si vlastní řešení dopravy z našeho rozsáhlého modulárního systému. Dopravník VarioFlow plus zvládne všechny výzvy i ve stísněných místech a za těch nejnáročnějších prostorových podmínek.

Přehled systému

Přehled odvětví

Díky propojení strojů a přepravě produktů je VarioFlow plus vhodný pro širokou škálu průmyslových odvětví, jako jsou například

  • potravinářský a balicí průmysl
  • zdravotní péče
  • automobilový a elektronický průmysl

Výhody systému

  • Přímé a nepřímé přeprava výrobků v horizontálním a vertikálním uspořádání
  • Hospodárnost: valivé tření v horizontálních zatáčkách umožňuje ujetí delších vzdáleností a vyžaduje méně pohonů
  • Delší životnost a kratší prostoje: bezobráběcí kluzné plochy snižují opotřebení
  • Prostorová úspornost: poloměr zatáčení pro všechny velikosti
  • Rychlé plánování a vizualizace projektů pomocí softwaru MTpro
  • Rozsáhlý modulární systém a vysoká míra přizpůsobení

Produkty

VarioFlow plus je k dispozici v hliníkové verzi, která je nejekonomičtější

Hliníkový systém

Ekonomická základní verze

  • Verze s otevřenými a uzavřenými profily
  • Vnitřní drážka pro upevnění hlavních součástí, jako je pohon, výhybka a zatáčky
  • Vnější drážka pro montáž bočních vodítek, podpěr nebo jiného příslušenství
  • Materiály vyhovující předpisům amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a kuličková ložiska z nerezové oceli s potravinářským mazivem

Klíčové technické údaje

  • Váha produktu: až 3 kg / 34,5 mm
  • Rychlost: až 120 m/min
  • Šířka řetězu: 65 – 320 mm

Rexroth Store
Verze dopravníku VarioFlow Plus z nerezové oceli splňuje vyšší hygienické požadavky

Systém z nerezové oceli

Vhodné pro vyšší hygienické požadavky

  • Kompaktní profily s čistými řezy minimalizují možná místa usazenin
  • Kluzné lišty z nerezové oceli umožňují použití i v abrazivních prostředích
  • Materiály vyhovující předpisům amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a kuličková ložiska z nerezové oceli s potravinářským mazivem

Klíčové technické údaje

  • Váha produktu: až 3 kg / 34,5 mm
  • Rychlost: až 120 m/min
  • Šířka řetězu: 65 – 320 mm

Rexroth Store
Systém nouzového vypnutí (ESD) dopravníku VarioFlow plus zabraňuje elektrostatickým výbojům

Systém nouzového vypnutí (ESD)

Vyhněte se elektrostatickým výbojům díky kombinaci hliníku, nerezové oceli a speciálních ESD komponent

  • Komponenty a díly vhodné pro použití v elektrostaticky chráněných oblastech (EPA)
  • Vodivé komponenty
  • Vodivá připojovací technologie
  • Bez použití zemnících pásků

Klíčové technické údaje

  • Velikost: 65 mm a 90 mm
  • Maximální tažná síla řetězu: 600 N

Rexroth Store
Dopravník VarioFlow plus může být vybaven přepravní paletou

Systém s paletou pro obrobky

Pro přepravu produktů, které

  • nemohou být přepravovány přímo na řetězu
  • se při přepravě nesmí dotýkat jeden druhého
  • jsou choulostivé
  • musí být polohovány pro manipulační úlohy
  • S komplexními funkčními řešeními

Klíčové technické údaje

  • Velikosti: 65 mm a 90 mm
  • Typ řetězu: plochý řetěz (bílý, šedý a ESD)

Rexroth Store
Klínový dopravník VarioFlow plus přepravuje produkty

Klínový dopravník

Pro přepravu produktů, které

  • se kvůli svému tvaru obtížně přepravují na výšku
  • nezvládnou prudké vertikální sklony (> 30°) kvůli poloze těžiště
  • jsou choulostivé a poškodily by se při kontaktu s bočnicemi nebo nadjezdy
  • by nemusely klouzat ve sklonu 90° nebo na šikminách (např. mezi nosiči dopravníku)
  • mají být přepravovány bez zapojení nebo odpojení

Klíčové technické údaje

  • Váha produktu: až 1,5 kg / 34,5 mm
  • Rychlost: až 60 m/min
  • Šířka řetězu: 90 mm

Rexroth Store
Vertikální přeprava výrobků pomocí spirálového dopravníku

Spirálový dopravník

  • Spirálové dopravníky umožňují vertikální přepravu výrobků a slouží jako skladovací zásobníky v těch nejmenších prostorech
  • Pro doplnění sortimentu řetězových dopravníků spolupracuje společnost Bosch Rexroth se společností smartPac, známým a zkušeným výrobcem spirálových dopravníků
  • Spirálové dopravníky jsou založeny na standardizovaných komponentech systému VarioFlow

Klíčové technické údaje

  • Velikost: 80 – 320 mm
  • Výškový rozdíl: max. 3000 mm mezi vstupem a výstupem
  • Sklon: 5 – 12°

Stáhnout

Případové studie

Dvě krabičky Rexroth na bílém pásovém dopravníku VarioFlow plus s hladkým řetězovým povrchem

Potravinářský průmysl

VarioFlow plus zaručuje efektivní paletizaci v potravinářském průmyslu díky inteligentní automatizaci využívající řešení Hitmark Robotics.

Příběh úspěchu nasazení řetězového dopravníku VarioFlow plus ve společnosti Omega Optix

Odvětví výroby brýlových čoček

Řetězový dopravník VarioFlow plus efektivně přepravuje brýle na ručně obsluhovaná pracoviště.

Sáčky jsou přepravovány řetězovým dopravníkovým systémem VarioFlow plus od společnosti Bosch Rexroth

Výroba čaje

Řetězový dopravník VarioFlow plus uvádí čaj do pohybu – a to i v úzkých prostorách.

Tří řetězové dopravníky VarioFlow plus se zabalenými přepravkami

Intralogistika

VarioFlow plus v logistické aplikaci v nejužším prostoru: přeprava přepravek Schaefer pro ruční balení a následně k expedici.

Řetězový dopravníkový pás VarioFlow plus jako nadhlavní dopravník pro přepravu střešního čalounění motorových vozidel

Automobilový průmysl

VarioFlow jako závěsný dopravník pro přepravu čalounění vozidel v automobilovém průmyslu.